Fluide
Filtrer par
OHNE: Sans
%: Échelle en pourcentage
NaOH: Hydroxyde de sodium
Wasser: Eau
Type
Filtrer par
857: Débitmètre à ludion, ludion 1.4571 (316Ti)
Conformité RoHS
Filtrer par
R: Conforme RoHS
DN
Filtrer par
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
Forme du corps
Filtrer par
D: Tube principal
Type de raccordement
Filtrer par
7: Raccord union avec DIN insert (couplage)
33: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - BS (embout femelle)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du tube
Filtrer par
21: PA, transparent
22: PSU
Concentration
Filtrer par
OHNE: Sans
30%: Média en caractéristique "Média"
45%: Média en caractéristique "Média"
50%: Média en caractéristique "Média"
Matériau du joint torique
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Matériau du raccordement
Filtrer par
1: Collet PVC-U, écrou PP
5: Collet PP, écrou PP
6: Fonte zinguée
7: Inox
20: Collet PVDF, écrou PVDF
Taille du tube
Filtrer par
11: Cône 11
12: Cône 12
13: Cône 13
14: Cône 14
15: Cône 15
21: Cône 21
22: Cône 22
23: Cône 23
24: Cône 24
25: Cône 25
31: Cône 31
32: Cône 32
33: Cône 33
34: Cône 34
41: Cône 41
42: Cône 42
43: Cône 43
44: Cône 44
Plage de mesure
Filtrer par
OHNE: Sans
1,4: Échelle de mesure maximale du débitmètre
2: Échelle de mesure maximale du débitmètre
3,25: Échelle de mesure maximale du débitmètre
4,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
6,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
7.5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8: Échelle de mesure maximale du débitmètre
8,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
9: Échelle de mesure maximale du débitmètre
11: Échelle de mesure maximale du débitmètre
15: Échelle de mesure maximale du débitmètre
19: Échelle de mesure maximale du débitmètre
21: Échelle de mesure maximale du débitmètre
22: Échelle de mesure maximale du débitmètre
28: Échelle de mesure maximale du débitmètre
30: Échelle de mesure maximale du débitmètre
36: Échelle de mesure maximale du débitmètre
37,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
40: Échelle de mesure maximale du débitmètre
42,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
47,5: Échelle de mesure maximale du débitmètre
50: Échelle de mesure maximale du débitmètre
55: Échelle de mesure maximale du débitmètre
60: Échelle de mesure maximale du débitmètre
65: Échelle de mesure maximale du débitmètre
75: Échelle de mesure maximale du débitmètre
85: Échelle de mesure maximale du débitmètre
90: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
110: Échelle de mesure maximale du débitmètre
120: Échelle de mesure maximale du débitmètre
135: Échelle de mesure maximale du débitmètre
140: Échelle de mesure maximale du débitmètre
150: Échelle de mesure maximale du débitmètre
160: Échelle de mesure maximale du débitmètre
180: Échelle de mesure maximale du débitmètre
220: Échelle de mesure maximale du débitmètre
230: Échelle de mesure maximale du débitmètre
250: Échelle de mesure maximale du débitmètre
300: Échelle de mesure maximale du débitmètre
320: Échelle de mesure maximale du débitmètre
350: Échelle de mesure maximale du débitmètre
380: Échelle de mesure maximale du débitmètre
400: Échelle de mesure maximale du débitmètre
500: Échelle de mesure maximale du débitmètre
600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
650: Échelle de mesure maximale du débitmètre
750: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1000: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1100: Échelle de mesure maximale du débitmètre
1600: Échelle de mesure maximale du débitmètre
100%: Échelle de mesure maximale du débitmètre
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
US-EINHEIT
Filtrer par
OHNE: Sans
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité