Type
Filtrer par
R470: Vanne papillon, à double excentrique, axe libre, longue durée de vie, frottement réduit grâce à une séparation directe siège/papillon, axe anti-éjection et continu, avec unité anti-statique et joint d'axe nécessitant peu d'entretien, ajustable
DN
Filtrer par
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme de corps
Filtrer par
W: Version annulaire (corps annulaire), dimensions face-à-face FAF API609 tableau B, EN 558 série 108, EN 558 série 109, modèle en coupe
Pression de service
Filtrer par
2: 10 bars
3: 16 bar
4: 20 bar
5: 25 bar
6: 40 bar
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 108
5: EN 1092 PN 25
6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 109
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 108
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
M: ANSI B16.5, Class 300, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 109
Matériau du corps de vanne
Filtrer par
4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau du papillon
Filtrer par
A: 1.4408 / ASTM A351 CF8M
Matériau de l'axe
Filtrer par
6: 1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400
Materiau d'étanchéité du siège
Filtrer par
T: TFM 1600 (certification FDA)
Fixation de la manchette
Filtrer par
L: Manchette non solidaire
Bride de actionneur
Filtrer par
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
Bride de actionneur
Filtrer par
OHNE
07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
25: F25, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe
Filtrer par
D11: Carré, diagonal, SW 11 mm
D14: Carré, diagonal, SW 14 mm
D17: Carré, diagonal, SW 17 mm
D22: Carré, diagonal, SW 22 mm
D27: Carré, diagonal, SW 27 mm
D36: Carré, diagonal, SW 36 mm
D46: Carré, diagonal, SW 46 mm
D55: Carré, diagonal, SW 55 mm
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0107: Vanne papillon sans huile ni graisse, nettoyée du côté du support et emballée dans un sac en PE
Version spéciale
Filtrer par
OHNE
G: Certification DVGW gaz up to 100% Hydrogen
X: Certification ATEX
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité