Type
Filtrer par
B47: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique, multivoies, raccord à visser, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN
Filtrer par
8: DN 8
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
Forme du corps / boisseau
Filtrer par
2: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 3 ouverte, T-ball, position finale "fermé", ports 1 et 2 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
3: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1 et 2 ouverte, T-ball, position finale "fermé", orifices 2 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
4: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1, 2 et 3 ouverte, T-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
L: Version multivoies, L-ball, position finale "ouvert", connexion 2 et 3 ouverte, L-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
T: Version multivoies, T-ball, position finale "ouvert", connexion 1, 2 et 3 ouverte, T-ball, position finale "fermé", ports 1 et 3 ouverts (Position du ballon voir fiche technique)
Type de raccordement
Filtrer par
1: Orifice taraudé DIN ISO 228
31: Taraudage NPT
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau de joint
Filtrer par
5: PTFE Joint torique FKM
Fonction de commande
Filtrer par
1: Normalement fermée (NF)
3: Double effet (DE)
Q: Normalement fermée (NF), actionneur monté transversalement au pipeline
T: Double effet (DE), actionneur monté transversalement au pipeline
Version de l'actionneur
Filtrer par
DU01AO: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 19,9Nm, 2,5-8,0 bar DR0015U F04 S11
DU01AW: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 19,9Nm, 2,5-8,0 bar DR0015U F03/05 S11
DU06AC: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 69,8Nm, 2,5-8,0 bar DR0060U F05/07 S17
GR06SO: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 12,2Nm GSR0065 SC5F04 S11 4,5-8,0 bar
GR07SP: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 20,2Nm GSR0075 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR08SP: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 38Nm GSR0085 SC5F05/07 S14 4,5-8,0 bar
GR11SE: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 97,3Nm GSR0115 SC5F07/10 S17 4,5-8,0 bar
GR12SE: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 120,9Nm GSR0125 SC5F07/10 S17 4,5-8,0 bar
HR05AO: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 20,6Nm GDR0050 F04 S11 2,5-8,0 bar
HR05AW: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 20,6Nm GDR0050 F03/05 S11 2,5-8,0 bar
HR06AP: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 38,8Nm GDR0065 F05/07 S14 2,5-8,0 bar
HR07AP: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 67,1Nm GDR0075 F05/07 S14 2,5-8,0 bar
HR08AC: Actionneur, pneumatique, double effet - à 6 bar, 101,9Nm GDR0085 F05/07 S17 2,5-8,0 bar
SU03KO: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 13,3Nm, 5,5-8,0 bar SC0030U 6F04 S11
SU15FC: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 45,6Nm, 4,0-8,0 bar SC0150U4/5F05/07 S17
SU15KC: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 60,8Nm, 5,5-8,0 bar SC0150U 6F05/07 S17
SU22KD: Actionneur, pneumatique, simple effet - à 0 , 98,4Nm, 5,5-8,0 bar SC0220U 6F07/10 S22
Particularités actionneur
Filtrer par
0: Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
1: Version E (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour atmosphères agressives, eau de mer, corps/cache aluminium anodisé et revêtu de PTFE, arbre en inox, vis A2
2: Version D (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour atmosphères agressives, chimie, corps/cache aluminium anodisé et revêtu de PTFE, arbre en acier au carbone + ENP, vis A2
3: Version EC (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), pour atmosphères agressives, chimie, corps aluminium + revêtement époxy, caches aluminium, revêtu par poudre, arbre en inox, vis A4
C: Version industrielle générale, ermeture / ouverture rapide (fast acting)
D: Version industrielle générale, ermeture / ouverture rapide (fast acting) + limiteur de course
G: Version A2 (ASR/ASL/ADA), Version EC (SC/SO/DR/DL) + limiteur de course
H: Modèle industriel général + limiteur de course
L: Version EC (SC/SO/DR/DL), ermeture / ouverture rapide (fast acting)
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
5222: Séparation thermique entre actionneur et corps de vanne via platine de montage
5227: Rupture thermique entre l'actionneur et le corps de la vanne par pont de montage, pont de montage et fixations en acier inoxydable
Version spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
O: Version spéciale pour oxygène température maximale du fluide : 100°C, pression de service limitée conformément aux données de la plaque signalétique Matériaux en contact avec le fluide nettoyés et graisse ainsi que joint avec contrôle sur la base de DIN EN 1797 / ISO 21010
X: Protection antidéflagrante
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité