Den centriske butterflyventil GEMÜ D488 Victoria med blød pakning betjenes elektrisk. Man kan vælge mellem forskellige aktuatorer af metal eller plast i Åben/Lukket- eller standardudførelse. Butterflyventilen fås i de nominelle diametre DN 25 indtil 1600 i standardiserede indbygningslængder: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 kategori A (DIN 3202 K1) og i husvarianterne wafer, lug og U-sektion.
- Fås i store nominelle diametre
- Dråbe- og boblefri tætning i overensstemmelse med EN 12266-1/P12,lækagehastighed A
- Specialmaterialer til spjæld, tætning og ventilhus
- Manchet kan vulkaniseres
- Mulighed for udførelse, der er bestandig mod slibeskader
- Medietemperatur:-60 indtil 210 °C
- Omgivelsestemperatur:-20 indtil 70 °C
- Driftstryk:0 indtil 16 bar
- Nominelle diametre:DN 25 indtil 1600
- Husformer:Lug | U-sektion | Wafer
- Tilslutningsstandarder:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterialer:| EN-AC-46100, aluminiumgodsmateriale | EN-AC-47100, aluminiumgodsmateriale | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale | S275JR, stål
- Ventilhusbelægning:Epoxy
- Manchetmaterialer:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsbestandig | Silikone
- Skivematerialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4469, duplex-stålgodsmateriale | 1.4539, smedemateriale | 2.0975, bronzegodsmateriale | 2.4602 (legering 22), blokmateriale | EN-GJS-400-15, SG-jernmateriale
- Skivebelægning:EPDM | Epoxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Forsyningsspænding:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Indstillingstid 90°:4 indtil 100 s
- Kapslingsklasse:IP 65, 66, 67, 68
- Konformiteter:ACS | DNV GL | DVGW-drikkevand | DVGW-gas | EAC | FDA | WRAS
Passende tilbehør
Video til produktet
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Visninger
Online siden 03.11.2021
Andre videoer