- Tætningsmateriale
- Konformiteter: BSE/TSE; EHEDG; FDA; Forordning (EF) nr. 1935/2004; Forordning (EU) nr. 10/2011; Ilt; Ozon-bestandighed; TA-Luft; USP
- Maks. driftstryk: 10 bar
- Max. medietemperatur: 100 ° C
- Min. medietemperatur: -10 ° C
- Sterilisationstemperatur: max. 150 °C