Den elektrisk betjente 2/2-vejs-påfyldningsventil GEMÜ F60 er konstrueret til ekstremt nøjagtige og hurtige påfyldningsprocesser inden for aseptiske og hygiejniske anvendelsesområder. GEMÜ F60 muliggør aktivering i realtid, ultrahurtige belastningsskift og store flowmængder på op til 18.500 l/h. Ventilens tætningsprincip er baseret på GEMÜ PD-teknologien, hvor aktuatoren er hermetisk adskilt fra mediet. Alle aktuatordele er fremstillet af rustfrit stål (undtagen tætningselementerne).
- Hermetisk adskillelse af medium og aktuator ved hjælp af PD-tætningsteknologi
- Lang levetid med over 10 mio. omskiftninger
- Fleksibelt og hurtigt programskift ved hjælp af frit programmerbare påfyldningskurver
- Mulighed for hurtige aftapningscyklusser (under 400 ms)
- Konstrueret efter retningslinjerne for Hygienic Design og EHEDG-certificeret
- Som standard i overensstemmelse med FDA og egnet til kontakt med fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004
- Meget hurtig og enkel service takket være hurtiglåsning og innovativt patronreservedelssystem
- Medietemperatur:-10 indtil 140 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
- Driftstryk:0 indtil 7 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 25
- Ventilhusformer:2/2-vejs | Flervejshus
- Tilslutningstyper:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN
- Ventilhusmaterialer:1.4435, fingodsmateriale
- Tætningsmaterialer:PTFE
- Forsyningsspænding:48 V DC
- Indstillingshastighed:Maks. 200 mm/s
- Kapslingsklasse:IP 69K
- Konformiteter:3A | EAC | EHEDG | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | USP
- Driftstryk:0 indtil 7 bar
- Medietemperatur:-10 indtil 140 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 60 °C
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer
Nyheder om produktet
Nyheder om produktet
07.04.2020