2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 555 har et rustfrit stålstempeldrev og aktiveres pneumatisk. Ventilen er især velegnet til afspærring af rendamp. Tætningen på ventilsædet er fremstillet af PTFE. Ventilspindlen tætnes med en rustfri stålbælg. For at undgå smudskanter er ventiltallerken og ventilspindel sammensvejset.
- Uden uædle metaller
- Svejset ventiltallerken/ventilspindel-løsning til forhindring af skidtsamlingskanter
- Næsten vedligeholdelsesfri sædetallerkenfastgørelse uden gevind
- Rustfri stålbælg som spindeltætning til høje driftstemperaturer
- Batchsporing for alle komponenter i berøring med mediet
- Medietemperatur:14 indtil 365 °F
- Omgivelsestemperatur:14 indtil 140 °F
- Driftstryk :0 indtil 150 psi
- Nominelle diametre:1/4'' (DN 8) indtil 3'' (DN 80)
- Ventilhusformer:2/2-vejs
- Tilslutningstyper:Clamp | Studs
- Tilslutningsstandarder:ASME | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterialer:1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435, fingodsmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE
- Konformiteter:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | USP
Passende tilbehør
Video til produktet
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visninger
Online siden 20.12.2023
Andre videoer