2/2-vejs skråsædeventilen GEMÜ 550 har et vedligeholdelsesvenligt rustfrit stålstempelaktuator og betjenes pneumatisk. Ventilspindlen tætnes ved hjælp af en selvjusterende pakdåsepakning; derved sikres en vedligeholdelsesvenlig og pålidelig ventilspindeltætning, også efter lang driftstid. Skraberingen foran pakdåsepakningen beskytter tætningen yderligere mod tilsmudsning og beskadigelse.
- Egnet til spærrings- og reguleringsfunktioner i forbindelse med gasformige og flydende medier
- Som standard vakuumegnet indtil 20 mbar (a)
- Omfattende tilpasningsmuligheder med påbygningskomponenter og tilbehør
- Uden uædle metaller
- Fås som tilvalg til kontakt med fødevarer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/2004
- Ekstra kompakt konstruktion i aktuatorstørrelse 0
- Medietemperatur:-10 indtil 185 °C
- Omgivelsestemperatur:-10 indtil 80 °C
- Driftstryk:0 indtil 40 bar
- Nominelle diametre:DN 8 indtil 80
- Ventilhusformer:|
- Tilslutningstyper:Clamp | Flange | Gevind | Studs
- Tilslutningsstandarder:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Ventilhusmaterialer:1.4408, fingodsmateriale | 1.4435, fingodsmateriale | EN-GJS-400-18-LT, SG-jernmateriale
- Sædetætningsmaterialer:PTFE
- Konformiteter:ATEX | FDA | FMEDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | USP