Ultra-high purity PFA fitting

GEMÜ NRT Nexus Connect®

Nexus Connect fitting made of PFA with straight connection for high-purity applications.,Nexus Connect fitting made of PFA with straight connection for high-purity applications.,Nexus Connect fitting made of PFA with straight connection for high-purity ap

T-piece reducer with Nexus Connect® connection

Product information

Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Key features

  • Alle Größen von 1/4 bis 1 Zoll sind für 200 °C (392 °F) ausgelegt
  • Easy assembly thanks to an integrated gauge ring, which ensures the correct tightening torque for repeated assembly
  • Semi 57-0120 konform
Nexus Connect fitting made of PFA with straight connection for high-purity applications.,Nexus Connect fitting made of PFA with straight connection for high-purity applications.,Nexus Connect fitting made of PFA with straight connection for high-purity ap

Technical details

Parameters
Value
Operating pressure
0 to 8,28 bar
Nominal sizes
DN 1/4'' to 1''
Connection types
Nexus Connect®
Materials
PFA

Downloads

2 Results
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN