Ultra-high purity PFA fitting

GEMÜ SL Nexus Connect®

SL Nexus Connect fitting with two opposite connections, shown in isolation.

Sleeve for Nexus Connect® connection

Product information

Die Nexus Connect® Fittinge wurden gemäß den hohen Qualitätsanforderungen von Fit-Line Global® entwickelt und hergestellt, um sichere, zuverlässige und leckagefreie Verbindungen zu gewährleisten. Alle medienberührenden Komponenten sind aus ultrahochreinem PFA-Material gespritzt und werden durch die Anwendung einer patentierten 5-Stufen-Waschanlage im Rahmen eines zertifizierten Reinraums der Klasse 1000 gereinigt.

Key features

  • The values from the dynamic leach out tests are well below the SEMI F57 standard (high purity version)
  • Outstanding chemical and physical properties- High-purity design, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellent pressure resistance
  • Good flexural fatigue strength
  • High transparency
SL Nexus Connect fitting with two opposite connections, shown in isolation.

Technical details

Parameters
Value
Operating pressure
0 to 8,28 bar
Nominal sizes
DN 1/4'' to 1''
Connection types
Nexus Connect®
Materials
PFA

Downloads

2 Results
  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN