The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
An adjusting screw in the actuator enables the setting of the opening and closing function and also the setting of a partial stroke (for reduced flow)
Both fast on/off operation and precision dosing of the working medium possible
Suitable for inert, corrosive, liquid and gaseous media
CIP/SIP capable
Compact design (ideal when space is at a premium)
Version according to ATEX on request
Mounting of proximity switches (M8x1) for OPEN and CLOSED position feedback possible (MG 25 – 50)
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen Zweistufenantrieb. Über zwei unabhängig arbeitende Kolben kann neben dem Vollhub zusätzlich ein Teilhub eingestellt werden.Alle Antriebsteile inkl. Schließfedern (ausgenommen Dichtelemente) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht "Federkraft geschlossen" zur Verfügung. Eine Öffnungshubbegrenzung zum Einstellen des Teilhubs ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Doppelstufenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 25: DN 25
Anschlussart, Stutzen 2: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Ausführungsart: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 658 verfügt über einen Zweistufenantrieb. Über zwei unabhängig arbeitende Kolben kann neben dem Vollhub zusätzlich ein Teilhub eingestellt werden.Alle Antriebsteile inkl. Schließfedern (ausgenommen Dichtelemente) sind aus Edelstahl. Als Steuerfunktion steht "Federkraft geschlossen" zur Verfügung. Eine Öffnungshubbegrenzung zum Einstellen des Teilhubs ist serienmäßig integriert.
Typ: 658: Membranventil, pneumatisch betätigt, Edelstahl-Doppelstufenantrieb
DN: 15: DN 15
Gehäuseform: T: T-Körper
Anschlussart: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Werkstoff Ventilkörper: 41: 1.4435 (316L), Vollmaterial
Membranwerkstoff: 17: EPDM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 1T1: Antriebsgröße 1T1
DN-2: 25: DN 25
Anschlussart, Stutzen 2: 17: Stutzen EN 10357 Serie A / DIN 11866 Reihe A ehemals DIN 11850 Reihe 2
Ausführungsart: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Oberfläche: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen, innen mechanisch poliert
Membrangröße: 10: Membrangröße 10
Artikelnummer: 88490747 658 15T17411711T1 25171507
The 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
Type: 658: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel two stage actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
Type: 658: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel two stage actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
DN
-2: 25: DN 25
Connection type spigot 2: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Execution type: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Surface: 1507: Ra ≤ 0.6 µm (25 µin.) for media wetted surfaces, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88490747 658 15T17411711T1 25171507
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Type: 658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
DN -2: 25: DN 25
Type de raccordement, embout2: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Type: 658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1T1: Taille d'actionneur 1T1
DN -2: 25: DN 25
Type de raccordement, embout2: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Surface: 1507: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88490747 658 15T17411711T1 25171507
The tender texts have been copied to the clipboard