The GEMÜ N082 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve.
Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
The working pressure can be very easily adjusted using a set screw and secured with the integrated lock nut. If required, the setting that has been made can be lead sealed
The flow-efficient design of the valve body ensures good flow rate values
Control errors are kept to a minimum due to the large control face and the spiral spring
The actuator is hermetically separated from the medium
Der Druckminderer GEMÜ N082 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Abgangsdruck unter Ausnutzung des Differenzdruckes. Steigt der Druck auf der Ausgangsseite ist die Federkraft geringer und das Ventil schließt, indem die Feder angehoben wird. Der Druck wird bis zum Kräftegleichgewicht von Federkraft und Ausgangsdruck reduziert. Sinkt der Druck, öffnet sich das Ventil, indem die Federkraft über die Steuerbohrung auf die Membranfläche drückt. Der Ausgangsdruck kann über das membrangeschützte Manometer abgelesen und die Federkraft mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt werden.
Typ: Druckminderer
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: B5: PP-B, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Der Druckminderer GEMÜ N082 sichert in verfahrenstechnischen Anlagen den konstanten Abgangsdruck unter Ausnutzung des Differenzdruckes. Steigt der Druck auf der Ausgangsseite ist die Federkraft geringer und das Ventil schließt, indem die Feder angehoben wird. Der Druck wird bis zum Kräftegleichgewicht von Federkraft und Ausgangsdruck reduziert. Sinkt der Druck, öffnet sich das Ventil, indem die Federkraft über die Steuerbohrung auf die Membranfläche drückt. Der Ausgangsdruck kann über das membrangeschützte Manometer abgelesen und die Federkraft mittels einer Stellschraube je nach Bedarf eingestellt werden.
Typ: N082: Druckminderer
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 0: Stutzen DIN
Werkstoff Ventilkörper: B5: PP-B, grau
Dichtwerkstoff: 14: EPDM
Artikelnummer: 88448735 N082100D 0B514
The GEMÜ N082 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve. Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
Type: N082: Pressure reducer
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: B5: PP-B, grey
Seal material: 14: EPDM
The GEMÜ N082 pressure reducer ensures that a constant outlet pressure is maintained in process plants by utilizing the pressure differential. If the pressure increases on the outlet side, the spring force is lower and the spring is raised, closing the valve. The pressure is reduced until the spring force and the outlet pressure are the same. If the pressure falls, the spring force presses against the diaphragm surface via the control aperture, opening the valve. Depending on requirements, the outlet pressure can be read off a diaphragm-protected pressure gauge and the spring force adjusted using a set screw.
Type: N082: Pressure reducer
DN: 100: DN 100
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 0: Spigots DIN
Valve body material: B5: PP-B, grey
Seal material: 14: EPDM
Item number: 88448735 N082100D 0B514
Le réducteur de pression GEMÜ N082 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N082: Druckminderer
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: B5: PP-B, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Le réducteur de pression GEMÜ N082 garantit une pression de sortie constante dans les installations industrielles, en utilisant la pression différentielle. Lorsque la pression augmente côté sortie, la force du ressort est plus faible et la vanne se ferme en soulevant le ressort. La pression est réduite jusqu'à l'équilibre entre la force du ressort et la pression de sortie. Lorsque la pression baisse, la vanne s'ouvre pendant que la force du ressort s'exerce sur la surface de la membrane via le by-pass. La pression de sortie peut être lue sur un manomètre protégé par membrane et la force du ressort peut être réglée selon les besoins à l'aide d'une vis de réglage.
Type: N082: Druckminderer
DN: 100: DN 100
Forme du corps: D: Modèle en coupe
Raccordement corps de vanne: 0: Embouts DIN
Matériau du corps de vanne: B5: PP-B, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Numéro d'article: 88448735 N082100D 0B514
The tender texts have been copied to the clipboard