B52 40Y3137 5U5 E2J4C35

Kugelhahn, motorisch 2/2-Wege

Artikelnummer: 88801803
Beschreibung
Typ B52 Kugelhahn, Metall, elektrisch betätigt, dreiteilig, wartungsarme Spindelabdichtung und ausblassichere Welle, mit Anti-Statik-Einheit
DN 40 DN 40
Gehäuseform/Kugelform Y Zweiwege-Durchgangskörper, V-Kugel 60° (KV-Wert siehe Datenblatt)
Anschlussart 31 NPT Innengewinde
Werkstoff Kugelhahn 37 1.4408 / CF8M (Körper, Anschluss), 1.4401 / SS316 (Kugel, Welle)
Dichtwerkstoff 5 PTFE
Spannung/Frequenz U5 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul E2 Regelantrieb, Sollwert extern 0/4-20mA
Antriebsausführung J4C35 Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67

Der dreiteilige 2/2-Wege-Kugelhahn aus Metall GEMÜ B52 wird elektromotorisch betätigt. Er verfügt über ein Antriebsgehäuse aus Kunststoff. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Wartungsarme und zuverlässige Spindelabdichtung
  • Anti-Statik Einheit