Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis
1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.
In großen Nennweiten verfügbar
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
Manschette vulkanisierbar
Abrasionsbeständige Ausführung möglich
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 300: Diamètre nominal 300
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 2: AISI 316 / 1.4401
Matériau du joint d'étanchéité: N: NBR
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Type d'exécution: 1925: Corps de vanne papillon revêtu, RAL 1023, jaune trafic
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D22: Carré, diagonal, SW 22 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 300: Diamètre nominal 300
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 2: AISI 316 / 1.4401
Matériau du joint d'étanchéité: N: NBR
Fixation de la manchette: L: Siège non solidaire
Type d'exécution: 1925: Corps de vanne papillon revêtu, RAL 1023, jaune trafic
Exécution spéciale: X: Certification ATEX
Bride de actionneur: F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D22: Carré, diagonal, SW 22 mm
Numéro d'article: 88934731 D480300W222A2NLF10 D22 1925X
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 2: AISI 316 / 1.4401
Liner material: N: NBR
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 1925: Butterfly valve body, powder-coated, RAL 1023, Traffic yellow
Special execution: X: ATEX certification
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 300: DN 300
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 2: AISI 316 / 1.4401
Liner material: N: NBR
Liner fixing: L: Seat loose
Execution type: 1925: Butterfly valve body, powder-coated, RAL 1023, Traffic yellow
Special execution: X: ATEX certification
Actuator flange: F10: F10, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D22: Square, diagonal, WAF 22 mm
Item number: 88934731 D480300W222A2NLF10 D22 1925X
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert