R480200W132A1WLF0710 D22 D

Absperrklappe, freie Welle

Artikelnummer: 88866020
Beschreibung
Typ R480 Absperrklappe, freies Wellenende, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN 200 DN 200
Gehäuseform W Zwischenflansch-Ausführung (Wafer), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck 1 6 bar
Anschlussart 3 PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff 2 EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe A 1.4408
Werkstoff Welle 1 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung W EPDM (trinkwasserkonform)
Manschetten-Fixierung L Manschette lose
Sonderausführung D DVGW-Wasser-Zertifizierung
Antriebsflansch F07 F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F10, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe D22 Vierkant, diagonal, SW 22 mm

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R480 Victoria aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, LUG und U-Sektion verfügbar.

  • Geringe Drehmomente dank PTFE-beschichteter Buchsen
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
  • Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
  • Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
  • Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5