Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R90 bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.
Geeignet für Tief- und Hochtemperaturen
Genormte Baulänge nach DIN EN 558, Reihe 49
Optional öl- und fettfrei lieferbar
Eine spezielle Tellerführung vermeidet ein Verkanten des Tellers und das Auftreten von starkem Flattern
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A und G
Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.
Type: R90: Clapet anti-retour à disque, métal
DN: 100: DN 100
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, classe 150, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élément d'arrêt: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Matériel de ressort: 6: 14571
Pour GEMÜ R90, il s'agit d'un clapet anti-retour métallique avec un raccord à bride et un encombrement normalisé selon DIN EN 558. Le corps, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux. Le modèle avec le joint métallique de la vanne GEMÜ R90 permet une utilisation à des températures élevées allant jusqu'à 400 °C.
Type: R90: Clapet anti-retour à disque, métal
DN: 100: DN 100
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, classe 150, FTF EN 558-1 rangée 49 (R90), rangée 16 (R91)
Matériau du corps: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élément d'arrêt: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau de l'élém. de guidage: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Matériel de ressort: 6: 14571
Numéro d'article: 88850473 R901003D44456
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 100: DN 100
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 5: PTFE
Spring material: 6: 14571
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 100: DN 100
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 5: PTFE
Spring material: 6: 14571
Item number: 88850473 R901003D44456
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert