Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 625 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoff-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
CIP-/SIP-fähig
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Surface: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 625 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en plastique nécessitant peu d'entretien. La vanne possède une rehausse en métal. Un indicateur optique de position est intégré de série. Cette vanne existe en fonctions de commande "Normalement fermée (NF)", "Normalement ouverte (NO)" et "Double effet (DE)".
Type: 625: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur en plastique à piston, rehausse en inox, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1/N: Taille d'actionneur 1/N
Type d'exécution: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Surface: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 10: Taille de membrane 10
Numéro d'article: 88366729 625 15D88401711/N 1536
The 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 625 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. An integrated optical position indicator is standard. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 625: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, stainless steel distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1/N: Operator size 1/N
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88366729 625 15D88401711/N 1536
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert