Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 650 BioStar verfügt über einen Edelstahl-Kolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist für den Einsatz in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. Alle Antriebsteile sind aus Edelstahl (ausgenommen Dichtelemente). Bei den Membrangrößen 80 und 100 bestehen die Druckfedern aus epoxy-beschichtetem Federstahl. Als Steuerfunktion stehen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
CIP-/SIP-fähig
Autoklavierbar, je nach Ausführung
Kontrollierte Abluftführung optional erhältlich
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Ausführung nach ATEX auf Anfrage
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 50: DN 50
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4T1: Taille d'actionneur 4T1
DN -2: 50: DN 50
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 50: DN 50
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 4T1: Taille d'actionneur 4T1
DN -2: 50: DN 50
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Surface: SF5: Ra max. 0,51 µm (20 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon ASME BPE SF5, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Numéro d'article: 88703794 650 50T59411714T1 5059 SF5
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4T1: Operator size 4T1
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Surface: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: T: T body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 4T1: Operator size 4T1
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Surface: SF5: Ra Max. 0.51 µm (20 µin.) for media wetted surfaces, to ASME BPE SF5, electropolished internal / external
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88703794 650 50T59411714T1 5059 SF5
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert