The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
An adjusting screw in the actuator enables the setting of the opening and closing function and also the setting of a partial stroke (for reduced flow)
Both fast on/off operation and precision dosing of the working medium possible
Suitable for inert, corrosive, liquid and gaseous media
CIP/SIP capable
Compact design (ideal when space is at a premium)
Version according to ATEX on request
Mounting of proximity switches (M8x1) for OPEN and CLOSED position feedback possible (MG 25 – 50)
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Type: 658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne: 42: 1.4435 (BN2), Inox forgé Δ Fe
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 658 dispose d'un actionneur à double étage. Le recours à deux pistons indépendants permet un réglage de course partielle en supplément de la course complète.Tous les composants de l'actionneur, ressorts inclus (excepté les joints), sont en inox. La fonction de commande proposée est : « Normalement fermée ». Un limiteur de course d'ouverture destiné au réglage de la course partielle est intégré de série.
Type: 658: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à double étage en inox
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B
Matériau du corps de vanne: 42: 1.4435 (BN2), Inox forgé Δ Fe
The 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
Type: 658: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel two stage actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 42: 1.4435 (BN2), forged body Δ Fe < 0.5 %
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
Execution type: 1841: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag and surface 1508
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
The GEMÜ 658 2/2-way diaphragm valve has a two-stage actuator. In addition to full stroke, a partial stroke can be set via two pistons working independently of each other.All actuator parts including closing springs (except seals) are made from stainless steel. The valve is available with a Normally Closed control function. An opening stroke limiter for setting the partial stroke is integrated as standard.
Type: 658: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel two stage actuator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C / DIN 11866 series B
Valve body material: 42: 1.4435 (BN2), forged body Δ Fe < 0.5 %
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1T1: Operator size 1T1
Execution type: 1841: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag and surface 1508
Surface: 1508: Ra ≤ 0.6 μm (25 μin.) for media wetted surfaces, electropolished internal / external
Diaphragm size: 10: Diaphragm size 10
Item number: 88266717 658 15D60421311T1 1841
The tender texts have been copied to the clipboard