Flansch EN 1092, PN 16, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper
17
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff
4
FPM
Steuerfunktion
0
manuell betätigt
Antriebsausführung
2Z
Anbaumöglichkeit von Rückmelder GEMÜ 1215
Membrangröße
25
Membrangröße 25
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 671 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Optional Handrad aus PVDF in weiß erhältlich (GEMÜ 611)
Umfangreiches Zubehör erhältlich z. B. elektrische Rückmeldung für Handradstellung „offen“ oder abschließbare Handradarretierung (GEMÜ 671)
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 671: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 671: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 8: Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) fonte sphéroïdale revêtue PFA
Matériau de la membrane: 4: FPM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2Z: Possibilité de montage d'indicateur électrique de position GEMÜ 1215
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88056129 671 15D 817 40 2Z
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2Z: Thread for mounting of electrical position indicator GEMÜ 1215
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 671 2/2-way diaphragm valve has a low-maintenance plastic actuator and is manually operated. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 671: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, plastic distance piece, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 8: Flanges EN 1092 / PN16 / form B, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 4: FPM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2Z: Thread for mounting of electrical position indicator GEMÜ 1215
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88056129 671 15D 817 40 2Z
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert