620 50D53132912KN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88731157
Beschreibung
Typ 620 Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN 50 DN 50
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 53 Flansch EN 1092, PN 16, Form A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper 13 EN-GJL-250 (GG 25), Hartgummi-Auskleidung
Membranwerkstoff 29 EPDM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 2KN Membranantrieb, Kunststoff, Durchmesser 211 mm
Membrangröße 50 Membrangröße 50

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.

  • Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
  • Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
  • Optische Stellungsanzeige serienmäßig
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör