Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 88: Clamps ASME BPE encombrement EN 558 série 7
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 59: Embouts ASME BPE
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88382382 673 15T88411702TS 40591537
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 88: Clamps ASME BPE Face to face EN 558, series 7
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TS: With seal adjuster, black handwheel
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 59: Spigots ASME BPE
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88382382 673 15T88411702TS 40591537
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert