La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
Sens du débit et sens de montage quelconques
Longue durée de vie de la membrane grâce au limiteur de serrage breveté (US-Pat. 5 377 956)
Corps de vanne également disponible en version multivoies (bloc M ou corps en T) ou en corps de vanne de fond de cuve
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 13: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 4TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Surface: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 50: DN 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 13: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 4TS: Avec limiteur de serrage, volant noir
Type d'exécution: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Surface: 1536: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H4, poli mécanique intérieur
Taille de membrane: 50: Taille de membrane 50
Numéro d'article: 88294268 673 50D80401304TS 1536
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 13: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 4TS: With seal adjuster, black handwheel
Execution type: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Surface: 1536: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 H4, mechanically polished internal
Diaphragm size: 50: Diaphragm size 50
Item number: 88294268 673 50D80401304TS 1536
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.