R690 20D33 4 42EDN

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88414041
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 20 DN 20
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 33 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil Zoll - BS (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper 4 ABS
Membranwerkstoff 4 FPM
Steuerfunktion 2 in Ruhestellung geöffnet (NO)
Antriebsausführung EDN Antriebsgröße EDN (Membrangröße 20)
Membrangröße 20 Membrangröße 20

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar