R677 25D 471540 ED

Membranventil, manuell

Artikelnummer: 88678843
Beschreibung
Typ R677 Membranventil, manuell betätigt, Kunststoff-Handrad, optische Stellungsanzeige
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 4 Flansch EN 1092, PN 10, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 71 Inliner PP-H, grau, Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff 54 PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion 0 manuell betätigt
Antriebsausführung ED Antriebsgröße ED
Membrangröße 20 Membrangröße 20

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R677 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Integrierte optische Stellungsanzeige
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper