Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.
Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
Reduzierter Steuerluftverbrauch
Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 29: EPDM
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Type d'exécution: 0101: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour assurer l'adhésion de la peinture et emballées dans un sachet en plastique hermétique
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88815449 R690 25D7R 1291EDN 0101
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7R: Union end with DIN insert (Rp threaded socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7R: Union end with DIN insert (Rp threaded socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 29: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88815449 R690 25D7R 1291EDN 0101
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert