865R25D 72214 142 50

Schwebekörper-Durchflussmesser

Artikelnummer: 88239909
Beschreibung
Typ 865 Schwebekörper-Durchflussmesser, Schwebekörper PP mit Magnet, (Baureihe 850)
Konformität RoHS R konform nach RoHS
DN 25 DN 25
Gehäuseform D Durchgangsrohr
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Messrohrwerkstoff 22 PSU
O-Ring Werkstoff 14 EPDM
Anschlusswerkstoff 1 Einlegeteil PVC-U, Überwurfmutter PP grau
Messrohrgröße 42 Konus 42
Messbereich 50 maximaler Messbereich des Durchflussmessers
Medium NaOH Natronlauge
Temperatur 20°C Mediumstemperatur
Konzentration 50% Medium siehe Sachmerkmal "Medium"
Skala minimal 2,5 untere Messbereichsgrenze der Skala
Skala maximal 50 obere Messbereichsgrenze der Skala
Einheit l/h Liter pro Stunde

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • Korrosionsfeste Kunststoffteile