550 10D6034 511G1 6996

Schräg-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88817906
Beschreibung
Typ 550 Schrägsitzventil, pneumatisch gesteuert, Edelstahl-Kolbenantrieb
DN 10 DN 10
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 60 Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Werkstoff Ventilkörper 34 1.4435, Feinguss
Sitzdichtung 5 PTFE
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung 1G1 Antriebsgröße 1G1
Ausführungsart 6996 Sonderentlüftung in Antrieb integriert

Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
  • Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
  • Buntmetallfrei
  • Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße 0G1/0M1