Das 2/2-Wege-Schrägsitzventil GEMÜ 550 verfügt über einen wartungsarm aufgebauten Edelstahlkolbenantrieb und wird pneumatisch betätigt. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.
Geeignet für Absperr- und Regelfunktionen bei gasförmigen, flüssigen und viskosen Medien
Standardmäßig vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Buntmetallfrei
Optional für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Besonders kompakte Bauweise in Antriebsgröße 0G1/0M1
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1G1: Taille d'actionneur 1G1
Version: 6996: Échappement spécial dans l'actionneur
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 550 dispose d'un actionneur pneumatique à piston en acier inoxydable nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe fiable se positionnant de lui-même et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe protège ce dernier de l'encrassement et des dommages.
Type: 550: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en inox
DN: 10: DN 10
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 60: Stutzen ISO 1127 / EN 10357 Serie C
Matériau du corps de vanne: 34: 1.4435 (ASTM A 351 CF3M - 316L), inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1G1: Taille d'actionneur 1G1
Version: 6996: Échappement spécial dans l'actionneur
Numéro d'article: 88817906 550 10D6034 511G1 6996
The 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1G1: Actuator size 1G1
Type of design: 6996: Special venting integrated in actuator
The GEMÜ 550 2/2-way angle seat globe valve has a low-maintenance stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing providing low-maintenance and reliable valve spindle sealing even after a long service life. A wiper ring fitted in front of the gland packing protects the seal against contamination and damage.
Type: 550: Angle seat globe valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
DN: 10: DN 10
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 60: Spigot ISO 1127 / EN 10357 series C
Valve body material: 34: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1G1: Actuator size 1G1
Type of design: 6996: Special venting integrated in actuator
Item number: 88817906 550 10D6034 511G1 6996
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert