536 50D11375G33ANRS316

Gerad-Sitzventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88709969
Beschreibung
Typ 536 Geradsitzventil, pneumatisch betätigt, Metall-Membranantrieb
DN 50 DN 50
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 11 Flansch EN 1092, PN 40, Form B, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1
Werkstoff Ventilkörper 37 1.4408, Feinguss
Sitzdichtung 5G PTFE, glasfaserverstärkt
Steuerfunktion 3 beidseitig angesteuert (DA)
Antriebsausführung 3AN Antriebsgröße 3AN
Regelkegel RS316 40 m³/h - mod.EQ

Das 2/2-Wege-Geradsitzventil GEMÜ 536 verfügt über einen robusten, wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil ist sehr gut als Regelventil geeignet. Die Absperrung am Ventilsitz erfolgt durch einen auf der Ventilspindel beweglich angeordneten Ventilteller. Die Abdichtung der Ventilspindel erfolgt über eine sich selbstnachstellende Stopfbuchspackung; dadurch ist auch nach langer Betriebszeit eine wartungsarme und zuverlässige Ventilspindelabdichtung gegeben. Der Abstreifring vor der Stopfbuchspackung schützt die Dichtung zusätzlich vor Verschmutzung und Beschädigung.

  • Als Absperr- oder Regelventil lieferbar
  • Exakte Regelbarkeit durch geführte Regelkrone und Antrieb mit Steuermembrane
  • Durchflusswerte von bis zu 380 m³/h
  • Vakuumtauglich bis 20 mbar (a)
  • Ausführungen für höhere Temperaturen auf Anfrage