Q40 8DH7P11P1 FT-C

Pinch valve, pneu.

Numéro d'article: 88769066
Description
Type Q40 Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Hose inner diameter 8 1/2 " inner diameter
Diamètre extérieur du tuyau DH Diamètre extérieur 19,100 mm (3/4")
Version du porte-tuyau 7P Version plastique, porte-tuyau inox & logement du tuyau PA
Fonction de commande 1 Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur 1P1 Taille d'actionneur 1P1
Mounting variant FT With top mounting flange
CONEXO C Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité

La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q40 est dotée d'un actionneur à piston en inox et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour de l'insert minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Actionneur à piston en inox résistant, sans métaux non ferreux
  • Changement de tuyau rapide et sûr
  • Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
  • Qualité et durée de vie élevées
  • Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
  • Possibilité de montage de positionneurs/régulateurs de process
  • Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne