The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Low weight
Adjustable end positions by means of microswitches
Corrosion resistant plastic body
Simple installation with union nut
Compact design
Die zentrische Absperrklappe verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
Antriebsausführung: J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Die zentrische Absperrklappe GEMÜ 423 verfügt über einem wartungsarmen, elektromotorisch betätigten Schwenkantrieb. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Typ: 423: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC für Model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Regelmodul: AE2: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, BSR Akkupack (NO)
Antriebsausführung: J4C35: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 9s, Drehmoment 35Nm, J+J, Typ J4 Heizung, IP67
Artikelnummer: 88866083 423 50D 7 114U5AE2J4C35
The butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE2: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, BSR battery pack (NO)
Actuator version: J4C35: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 35Nm, J+J, type J4 heating, IP67
The GEMÜ 423 butterfly valve has a low maintenance motorized quarter turn actuator. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 423: Butterfly valve, motorized
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: AE2: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, BSR battery pack (NO)
Actuator version: J4C35: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 35Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Item number: 88866083 423 50D 7 114U5AE2J4C35
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 possède un actionneur quart de tour à moteur électrique nécessitant peu d'entretien. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 423: Vanne papillon, commande électrique
DN: 50: Diamètre nominal 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
Type d'actionneur: J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 possède un actionneur quart de tour à moteur électrique nécessitant peu d'entretien. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
Type: 423: Vanne papillon, commande électrique
DN: 50: Diamètre nominal 50
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du boîtier: 1: PVC-U, gris
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: AE2: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, BSR bloc-batterie (NO)
Type d'actionneur: J4C35: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 35Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Numéro d'article: 88866083 423 50D 7 114U5AE2J4C35
The tender texts have been copied to the clipboard