The GEMÜ 428 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is motorized. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Suitable for vacuum applications and low temperatures
High-quality butterfly valve made from stainless steel or brass
Available in small nominal sizes
Compact and robust body
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 86: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 14
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: 3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1
Ausführungsart: 1508: Ra ≤ 0,6 µm innen/außen elektropoliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Oberfläche: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen *), Ra ≤ 0,6 µm außen, elektropoliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 428 aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.
Typ: 428: Absperrklappe, elektromotorisch betätigt
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 86: Clamp DIN 32676 Reihe A, Baulänge FTF EN 558 Reihe 14
Gehäusewerkstoff: 37: 1.4408, Feinguss
Werkstoff Absperrdichtung: 14: EPDM
Spannung/Frequenz: C1: 24VDC
Regelmodul: AE: AUF/ZU Antrieb, 2 zusätzliche potentialfreie Endlagenschalter, Class A (EN15714-2)
Antriebsausführung: 3015: Antrieb, elektromotorisch, Stellzeit 11s, Drehmoment 15Nm, GEMÜ, Größe 3, Anschluss-Spannung B1, C1
Ausführungsart: 1508: Ra ≤ 0,6 µm innen/außen elektropoliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Oberfläche: 1508: Ra ≤ 0,6 µm (25 µin.) für medienberührte Oberflächen *), Ra ≤ 0,6 µm außen, elektropoliert, Oberflächenangaben beziehen sich auf medienberührte Oberflächen
Wellenform und -größe: D08: Vierkant, diagonal, SW 8 mm
CONEXO: C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit
Artikelnummer: 88804222 428 25D863714C1 AE 30151508-C
The soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is motorized. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 428: Butterfly valve, motorized
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 86: Clamps DIN 32676 series A, FTF EN 558, series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: 3015: Actuator, motorized, operating time 11s, torque 15Nm, GEMUE, size 3 supply voltage B1, C1
Execution type: 1508: Ra
The GEMÜ 428 soft seated butterfly valve made from stainless steel or brass is motorized. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. With its rounded and polished disc edges, the butterfly valve is optimized for frequent cycle duties. The surface of the butterfly valve can be further finished.
Type: 428: Butterfly valve, motorized
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 86: Clamps DIN 32676 series A, FTF EN 558, series 14
Body material: 37: 1.4408, investment casting
Shut-off seal material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: C1: 24VDC
Control module: AE: OPEN/CLOSE control, 2 additional potential-free limit switches, class A (EN15714-2)
Actuator version: 3015: Actuator, motorized, operating time 11s, torque 15Nm, GEMUE, size 3 supply voltage B1, C1
Execution type: 1508: Ra
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 428 en inox ou en laiton est à commande motorisée. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 428: Vanne papillon, commande électrique
DN: 25: Diamètre nominal 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 86: Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: 3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
Type d'exécution: 1508: Ra
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 428 en inox ou en laiton est à commande motorisée. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
Type: 428: Vanne papillon, commande électrique
DN: 25: Diamètre nominal 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 86: Clamps DIN 32676 série A
Matériau du corps: 37: 1.4408, inox de fonderie
Materiau d'étanchéité du siège: 14: EPDM
Tension/Fréquence: C1: 24VDC
Module de régulation: AE: Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur: 3015: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 11s, couple 15Nm, GEMUE, taille 3 tension d'alimentation B1, C1
Type d'exécution: 1508: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard