671 25D 8405ML 2 1502

Vanne à membrane, manuelle

Numéro d'article: 88843588
Description
Type 671 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse en plastique, indicateur optique de position
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne 8 Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
Matériau du corps de vanne 40 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane 5M PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande L Commande manuelle avec volant verrouillable
Type d'actionneur 2 Taille d'actionneur 2
Type d'exécution 1502 Ra <=0,8 µm poli mécanique intérieur, extérieur satiné les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide
Surface 1502 Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3 poli mécanique intérieur
Taille de membrane 25 Taille de membrane 25

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 671dispose d'un actionneur en plastique nécessitant peu d'entretien et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.

  • Volant en PVDF blanc disponible en option (GEMÜ 611)
  • Nombreux accessoires disponibles, par ex. recopie de position électrique pour position du volant « ouverte » ou blocage du volant avec une clé (GEMÜ 671)