Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe für verschiedenste Medien verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig integriert
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: B: manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss)
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 675 verfügt über ein Metall-Handrad und wird manuell betätigt. Eine optische Stellungsanzeige ist serienmäßig integriert.
Typ: 675: Membranventil, manuell betätigt, Metall-Handrad, Metall-Zwischenstück, optische Stellungsanzeige
DN: 25: DN 25
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 58: Flansch ANSI Class 125/150 FF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 7, ISO 5752, basic series 7, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: B: manuell betätigt mit abschließbarem Handrad, (ohne Schloss)
Antriebsausführung: 0: Antriebsgröße 0
Membrangröße: 25: Membrangröße 25
Artikelnummer: 88857662 675 25D58 854B 0
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 8: EN-GJL-250 (GG-25)
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: B: Manually operated with lockable handwheel, (without proprietary padlock)
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
The GEMÜ 675 2/2-way diaphragm valve has a metal handwheel and is manually operated. An integral optical position indicator is standard.
Type: 675: Diaphragm valve, manually operated, metal handwheel, metal distance piece, optical position indicator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 58: Flanges ANSI Class 125/150 FF, Face to face EN 558, series 7, ISO 5752, basic series 7
Valve body material: 8: EN-GJL-250 (GG-25)
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: B: Manually operated with lockable handwheel, (without proprietary padlock)
Actuator version: 0: Actuator size 0
Diaphragm size: 25: Diaphragm size 25
Item number: 88857662 675 25D58 854B 0
La vanne à membrane 2/2 voies est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 8: EN-GJL-250 (GG 25) fonte grise
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: B: Commande manuelle avec clé de blocage (sans étrier de blocage)
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 675 est équipée d'un volant en métal et est à commande manuelle. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 675: Vanne à membrane, commande manuelle, volant métallique, rehausse métallique, indicateur optique de position
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 58: Brides ANSI classe 125/150 FF, encombrement EN 558, série 7, ISO 5752, série de base 7
Matériau du corps de vanne: 8: EN-GJL-250 (GG 25) fonte grise
Matériau de la membrane: 54: PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande: B: Commande manuelle avec clé de blocage (sans étrier de blocage)
Type d'actionneur: 0: Taille d'actionneur 0
Taille de membrane: 25: Taille de membrane 25
Numéro d'article: 88857662 675 25D58 854B 0
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert