The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
The values from the dynamic leach out tests are well below the SEMI F57 standard (high purity version)
Outstanding chemical and physical properties- High-purity design, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
Excellent pressure resistance
Good flexural fatigue strength
High transparency
Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Typ: Schlauch
Schlauchgröße: 20: 1 1/4" (31,75 mm)
Wandstärke: 075: 0,075" (1,9 mm)
Material: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Rohstoff: U: 450 HP CHEMOURS
Lieferform: C: Rolle
Schlauchlänge: 20M: 20 m
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Die Produktreihe GEMÜ TU umfasst hochreine und Standard-PFA-Schläuche, die bevorzugt in Anwendungen mit Reinstmedien sowie bei anderen Chemikalien eingesetzt werden.
Typ: TU: Schlauch
Schlauchgröße: 20: 1 1/4" (31,75 mm)
Wandstärke: 075: 0,075" (1,9 mm)
Material: 30: PFA, Perfluoralkoxy
Rohstoff: U: 450 HP CHEMOURS
Lieferform: C: Rolle
Schlauchlänge: 20M: 20 m
Ausführung High Purity: HP: High Purity
Artikelnummer: 88281029 TU 20 075 30U C 20M HP
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 20: 1 1/4" (31.75 mm)
Wall thickness: 075: 0.075" (1.9 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Raw material: U: 450 HP DuPont
Delivery form: C: Coil
Tube length: 20M: 20 m
High Purity version: HP: High Purity
The GEMÜ TU product range comprises ultra pure and standard PFA tubing, which is the preferred option for applications with high-purity media and other chemicals.
Type: TU: Schlauch
Outside diameter: 20: 1 1/4" (31.75 mm)
Wall thickness: 075: 0.075" (1.9 mm)
Material: 30: PFA, perfluoroalkoxy
Raw material: U: 450 HP DuPont
Delivery form: C: Coil
Tube length: 20M: 20 m
High Purity version: HP: High Purity
Item number: 88281029 TU 20 075 30U C 20M HP
La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.
Type: TU: Tube
Diamètre extérieur: 20: 1 1/4" (31,75 mm)
Épaisseur du tube: 075: 0,075" (1,9 mm)
Matériau: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matière première: U: 450 HP DuPont
Forme de livraison: C: Rouleau
Longueur du tube: 20M: 20 m
Version High Purity: HP: High Purity
La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.
Type: TU: Tube
Diamètre extérieur: 20: 1 1/4" (31,75 mm)
Épaisseur du tube: 075: 0,075" (1,9 mm)
Matériau: 30: PFA, alcane akoxyperfluoré
Matière première: U: 450 HP DuPont
Forme de livraison: C: Rouleau
Longueur du tube: 20M: 20 m
Version High Purity: HP: High Purity
Numéro d'article: 88281029 TU 20 075 30U C 20M HP
The tender texts have been copied to the clipboard