Type: 9514: Actionneur vanne à clapet à commande pneumatique Piston en alu
DN: 20: DN 20
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RF407: 4 m³/h - prop. mod. avec siège reduit
Type: 9514: Actionneur vanne à clapet à commande pneumatique Piston en alu
DN: 20: DN 20
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 5: Matériau d'étanchéité PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RF407: 4 m³/h - prop. mod. avec siège reduit
Numéro d'article: 88510681 9514 20Z 51 1RF407
The tender texts have been copied to the clipboard