Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 15: DN 15
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 10: 1.4404
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RB402: 0,4 m³/h - prop. mod. avec siège reduit
Type: 9554: Actionneur de vanne à clapet pneumatique Tête plastique
DN: 15: DN 15
Utilisation de l'actionneur: Z: Accessoire
Étanchéité du siège: 10: 1.4404
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1: Taille d'actionneur 1
Clapet de régulation: RB402: 0,4 m³/h - prop. mod. avec siège reduit
Numéro d'article: 88454563 9554 15Z 101 1RB402
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert