Type: 512: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 40: DN 40
Désignation du kit: SKV: Pièces d'usure vanne entière
Matériau du corps de vanne: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Type: 512: Vanne à clapet à siège droit, commande pneumatique, actionneur à piston en aluminium
DN: 40: DN 40
Désignation du kit: SKV: Pièces d'usure vanne entière
Matériau du corps de vanne: 8: EN-GJL-250 (GG 25)
Étanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 2: Normalement ouverte (NO)
Type d'actionneur: 2: Taille d'actionneur 2
Numéro d'article: 88262133 512 40SKV 8 52 2
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.