B52 65D19C7 5L2 AE BC10

V. boisseau, motor. 2/2-voies

Numéro d'article: 88713700
Description
Type B52 Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande électrique, en trois parties, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN 65 DN 65
Forme du corps / boisseau D 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement 19 Embouts DIN EN 12627
Matériau vanne à boisseau C7 1.4408 / CF8M (corps), 1.4409 / CF3M (connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité 5 PTFE
Tension/Fréquence L2 230V 50Hz
Module de régulation AE Commande OUVERT/FERMÉ, 2 contacts de fin de course à potentiel nul supplémentaires, Class A (EN15714-2)
Type d'actionneur BC10 Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 25s, couple 100Nm, BERNARD, type AQ 2 contacts de fin de course supplémentaires, chauffage, commande manuelle de secours, boîtier en aluminium, RAL1014, IP68

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B52 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique