560 25D59345P 1

Clapet anti-retour siège incl.

Numéro d'article: 88888533
Description
Type 560 Clapet anti-retour siège incl.
DN 25 DN 25
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 59 Embout ASME BPE / DIN 11866 série C
Matériau du corps de vanne 34 1.4435, inox de fonderie
Étanchéité du siège 5P PTFE conforme aux exigences de la FDA, USP Class VI
Type d'actionneur 1 Taille d'actionneur 1

Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.

  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Sept types de raccordement pour l'utilisation à travers le monde