R690 32D 775561FDL

Membranventil, pneumatisch

Artikelnummer: 88906728
Beschreibung
Typ R690 Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Membranantrieb
DN 32 DN 32
Gehäuseform D Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart 7 Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Werkstoff Ventilkörper 75 Inliner PVDF/Outliner PP, verstärkt
Membranwerkstoff 56 PTFE/FKM
Steuerfunktion 1 In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung FDL Antriebsgröße FDL (Membrangröße 25)
Membrangröße 25 Membrangröße 25

Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ R690 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb und wird pneumatisch betätigt. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung. Der High-Flow Ventilkörper erlaubt kompakte Abmessungen bei hohen Durchflusswerten.

  • Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
  • Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierten High Flow Ventilkörper
  • Reduzierter Steuerluftverbrauch
  • Modifizierte Federpakete für Anwendungen mit reduziertem Steuerdruck verfügbar