Type
Filtrer par
497: Vanne papillon, commande manuelle Edessa
DN
Filtrer par
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
125: DN 125
150: DN 150
200: DN 200
250: DN 250
300: DN 300
350: DN 350
400: Diamètre nominal 400
450: Diamètre nominal 450
500: Diamètre nominal 500
600: Diamètre nominal 600
Forme du corps
Filtrer par
L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
Filtrer par
1: 6 bar
2: 10 bars
Type de raccordement
Filtrer par
2: PN 10 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
3: PN 16 / bride EN 1092, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC
G: JIS 10 K, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20
Matériau du corps
Filtrer par
3: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), revêtu époxy 120 µm
4: 316L
8: S355J2+N (température jusqu'à -20 °C)
Matériau du papillon/de l'axe
Filtrer par
C: Inox, revêtu PFA, conducteur d'électricité DN25..200, papillon 1.4469 / axe 1.4469 DN250…400, papillon S355J2G3 / axe 1.4462 DN450…1200, papillon S355J2G3 / axe 1.4404
F: 1.4462, DUPLEX, acier, poli, Ra 0,8 µm (DN40-DN200)
G: CF3M / AISI 316L / 1.4404, électropoli, Ra ≤ 0, 4 µm
H: Matériaux du disque de clapet en Hastelloy C - Code H : DN040 : 2.4602 ou 2.4819 DN050-150 : 2.4602 ou 2.4819 DN200 et plus : 2.4602 ou 2.4819 Ensemble arbre-rondelle disponible uniquement en construction soudée. Sélection du matériau selon disponibilité.
J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
P: Inox, revêtu PFA, agrément FDA DN25..200, papillon 1.4469 / axe 1.4469 DN250…400, papillon S355J2G3 / axe 1.4462 DN450…1200, papillon S355J2G3 / axe 1.4404
S: 1.4469, DUPLEX, acier, pour DN 40 - DN 200 (papillon/axe), 1.4404 / 316L, inox, pour DN 250 - DN 1200 (papillon), 1.4462, DUPLEX, acier, pour DN 250 - DN 1200 (axe)
T: 37035
Mátériau d'étanchéité du siège
Filtrer par
5D: mPTFE/FKM (vapeur, certification FDA)
5E: mPTFE/EPDM (certification FDA)
5F: mPTFE/FKM (certification FDA)
5S: mPTFE/silicone (certification FDA)
LE: TFM/EPDM (certification FDA), conducteur d'électricité
LF: TFM/FKM (certification FDA), conducteur d'électricité
LS: TFM/silicone (certification FDA), conducteur d'électricité
PE: PTFE/EPDM (certification FDA)
PF: PTFE/FKM (certification FDA)
PS: PTFE/silicone (certification FDA)
UE: UHMWPE/EPDM
US: UHMWPE/silicone
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
Version de l'actionneur
Filtrer par
CAHL09: Levier à main, aluminium
CAHL11: Levier à main, aluminium
CAHL14: Levier à main, aluminium
CAHL17: Levier à main, aluminium
GB1P14S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 140mm Matériau d'arbre V2A
GB232: Engrenage manuel, boîtier en aluminium
GB2P20S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 200mm Matériau d'arbre V2A
GB3P25S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 250mm Matériau d'arbre V2A
GB5P40S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 400mm Matériau d'arbre V2A
GB7W60S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 600mm Matériau d'arbre V2A
GB880N: Engrenage manuel, fonte
GB8W60S: Démultiplicateur manuel Diamètre de volant 600mm Matériau d'arbre V2A
SHL09: Levier à main, acier inoxydable
SHL11: Levier à main, acier inoxydable
SHL14: Levier à main, acier inoxydable
SHL17: Levier à main, acier inoxydable
SHL19: Levier à main, acier inoxydable
SHL22: Levier à main, acier inoxydable
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE: Sans
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
1299: Vanne papillon avec perçage de fuite
1507: Ra ≤ 0,6 µm intérieur poli mécaniquement, les données de surface se rapportent aux surfaces en contact avec le fluide
1913: Klappenkörper mir 2K-Epoxilack RAL7035 lichtgrau lackiert, Schichtdicke 240 µm - 280 µm, AA4003 Instructions Coating EN12944-5-C5M V6
1926: Corps de vanne papillon revêtu par poudre, RAL 9006 (aluminium blanc), épaisseur de la couche du revêtement 120 µm
1955: Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy 2K RAL5011 (bleu acier), epaisseur de couche 120 µm
5143: Pièces de fixation de qualité A4, Attention ! Risque de soudure à froid! Prévention par le client !
7084: K-NR 1913, K-NR 5143, 1913 - Corps de vanne papillon revêtu avec de la peinture époxy 2K RAL7035 (gris clair), 5143 - Pièces de fixation en qualité A4
Exécution spéciale
Filtrer par
OHNE: Sans
X: Certification ATEX
Y: Certification ATEX (dans le système de tuyauterie)
CONEXO
Filtrer par
OHNE: Sans
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité