GEMÜ 1251 is a limit switch with bistable reed contact (max. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
ATEX version available as an option
Simple mounting by clamping to flowmeter
Function independent of operating pressure, conductivity, concentration or density of the medium
GEMÜ 1251 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Max. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
Typ: Grenzwertgeber Maximal-Kontakt für Schwebekörper-Durchflussmesser
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Option: 00: ohne
ATEX-Zone: 000: Keine ATEX Bewertung
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
GEMÜ 1251 ist ein Grenzwertgeber mit bistabilem Reedkontakt (Max. Kontakt) für GEMÜ Durchflussmesser mit Magnet-Schwebekörper. Einfach Montage und Einstellung durch Aufklemmen auf den Durchflussmesser. Elektrischer Anschluss über Kabelverschraubung. ATEX-Ausführung auf Anfrage.
Typ: 1251: Grenzwertgeber Maximal-Kontakt für Schwebekörper-Durchflussmesser
Feldbus: 000: Ohne
Zubehör: Z: Zubehör
Option: 00: ohne
ATEX-Zone: 000: Keine ATEX Bewertung
Ausführungsart: 0101: Mediumsbereich auf Lackverträglichkeit gereinigt, Teile in Folie eingeschweißt
Artikelnummer: 88029401 1251000Z00000 0101
GEMÜ 1251 is a limit switch with bistable reed contact (max. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
Type: 1251: Maximum limit switch for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Option: 00: Without
ATEX zone: 000: No ATEX evaluation
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
GEMÜ 1251 is a limit switch with bistable reed contact (max. contact) for GEMÜ flowmeters with magnetic float. Simple fitting and setting by clamping to the flowmeter. Electrical connection via cable gland. ATEX version on request.
Type: 1251: Maximum limit switch for variable area flowmeter
Fieldbus: 000: Without
Accessory: Z: Accessory
Option: 00: Without
ATEX zone: 000: No ATEX evaluation
Execution type: 0101: Media wetted area cleaned to ensure suitability for paint applications, parts sealed in plastic bag
Item number: 88029401 1251000Z00000 0101
The tender texts have been copied to the clipboard