SC0030U 4F05/07 S14A X

Actionneur, pneumatique, SE

Numéro d'article: 88695053
Description
Type SC Actionneur quart de tour SC=pneumatique simple effet, Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur 0030U 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Modèle 0030U DR/SC00030U
Jeu de ressorts 4 4 ressorts
Ensemble de ressorts 4 Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur F05F07 F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage N sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé S14 Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé S14 Étoile, SW = 14 mm
Matière A Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale X Version ATEX
Exécution spéciale X Certification ATEX
Plage de pression de contrôle 3,5-7,0 3,5-7,0 bar
Pression de commande 4,0bar 4,0 bars
GEMUE type SU03 SC0030U, SC0030U
GEMUE ensemble de ressorts E 4 ressorts, pression de commande 4,0 - 8,0 bars, 4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Raccordement GEMÜ P Bride
GEMUE connexion P F05/F07 S14
Version GEMÜ 0 Version A, carter de l'actionneur ALODUR, axe nickelé
GEMUE exécution de l'actionn. 0 Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)

GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.

  • Version ATEX disponible en option
  • Technologie éprouvée de l'actionneur
  • Réglage simple des positions de fin de course
  • Flexibilité d'utilisation
  • Limiteur de course disponible (en option)
  • Conception robuste
  • Interface suivant EN ISO 5211
  • De nombreux accessoires