Actionneur quart de tour SC=pneumatique simple effet, Premium actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite
La taille de l'actionneur
0030U
00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Modèle
0030U
DR/SC00030U
Jeu de ressorts
4
4 ressorts
Ensemble de ressorts
4
Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Bride de actionneur
F05F07
F05/F07, type de bride DIN EN ISO 5211, F05, type de bride DIN EN ISO 5211, F07, Type de bride DIN EN ISO 5211
Centrage
N
sans centrage (standard)
Moyeu et ouverture de clé
S14
Étoile, SW 14 mm
Couplage et taille de la clé
S14
Étoile, SW = 14 mm
Matière
A
Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2, Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Version spéciale
X
Version ATEX
Exécution spéciale
X
Certification ATEX
Plage de pression de contrôle
3,5-7,0
3,5-7,0 bar
Pression de commande
4,0bar
4,0 bars
GEMUE type
SU03
SC0030U, SC0030U
GEMUE ensemble de ressorts
E
4 ressorts, pression de commande 4,0 - 8,0 bars, 4, Ressorts par côté (SC/SO/S3/S4)
Raccordement GEMÜ
P
Bride
GEMUE connexion
P
F05/F07 S14
Version GEMÜ
0
Version A, carter de l'actionneur ALODUR, axe nickelé
GEMUE exécution de l'actionn.
0
Version industr. générale (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC est un actionneur quart de tour pneumatique à simple effet. Fonctionnant selon le principe du double piston, il convient pour un montage sur les vannes papillon et à boisseau.
Version ATEX disponible en option
Technologie éprouvée de l'actionneur
Réglage simple des positions de fin de course
Flexibilité d'utilisation
Limiteur de course disponible (en option)
Conception robuste
Interface suivant EN ISO 5211
De nombreux accessoires
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: einfachwirkender Schwenkantrieb, SC=einfachwirkend, federschließend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Modell: 0030U: DR/SC00030U
Federsatz: 4: 4 Federn, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW 14 mm, Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Sonderausführung: X: ATEX-Ausführung, ATEX-Zertifizierung
Steuerdruckbereich: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
Steuerdruck: 4,0bar: 4,0 bar
GEMÜ Typ: SU03: SC0030U
GEMUE Typ: SU03: SC0030U
GEMÜ Antriebsfedersatz: E: 4 Federn, Steuerdruck 4,0 - 8,0 bar
GEMUE Antriebsfedersatz: E: 4, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMÜ-Anschluss: P: Flansch
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMÜ-Ausführung: 0: Version A, Antriebsgehäuse ALODUR, Welle chemisch vernickelt
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC ist ein pneumatischer, einfachwirkender Schwenkantrieb. Er arbeitet nach dem Doppelkolbenprinzip und eignet sich für den Aufbau auf Absperrklappen und Kugelhähne.
Typ: SC: einfachwirkender Schwenkantrieb, SC=einfachwirkend, federschließend (CW), Premium Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend
Antriebsgröße: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Modell: 0030U: DR/SC00030U
Federsatz: 4: 4 Federn, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
Antriebsflansch: F05F07: F05/F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211, F07, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Zentrierung: N: ohne Zentrierung (Standard)
Nabe und Schlüsselweite: S14: Stern, SW 14 mm, Stern, SW = 14 mm
Werkstoff: A: Allg. Industrieasuführung (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2, Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), Gehäuse Alu, Eloxalschicht 25-35µm, Endkappen Alu, pulverbeschichtet, Welle C-Stahl + ENP, Schrauben A2
Sonderausführung: X: ATEX-Ausführung, ATEX-Zertifizierung
Steuerdruckbereich: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
Steuerdruck: 4,0bar: 4,0 bar
GEMÜ Typ: SU03: SC0030U
GEMUE Typ: SU03: SC0030U
GEMÜ Antriebsfedersatz: E: 4 Federn, Steuerdruck 4,0 - 8,0 bar
GEMUE Antriebsfedersatz: E: 4, Federn je Seite (SC/SO/S3/S4)
GEMÜ-Anschluss: P: Flansch
GEMUE Anschluss: P: F05/F07 S14
GEMÜ-Ausführung: 0: Version A, Antriebsgehäuse ALODUR, Welle chemisch vernickelt
GEMUE Antriebsausführung: 0: Allg. Industrieasuführung (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Artikelnummer: 88695053 SC0030U 4F05/07 S14A X
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Model: 0030U: DR/SC00030U
Spring set: 4: 4 springs, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
Control pressure: 4,0bar: 4.0 bar
GEMUE type: SU03: SC0030U, SC0030U
GEMUE actuator spring set: E: 4 springs, control pressure 4.0 - 8.0 bar, 4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMÜ connection: P: Flange
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMÜ design: 0: ALODUR
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
GEMÜ SC is a pneumatic single acting quarter turn actuator. It works according to the double piston rack and pinion principle and is suitable for mounting to butterfly valves or ball valves.
Type: SC: Single acting quarter turn actuator, SC=single acting;spring closing (CW), Premium actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation
Actuator version: 0030U: 00030 (DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Model: 0030U: DR/SC00030U
Spring set: 4: 4 springs, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
Actuator flange: F05F07: F05/F07, flange type DIN EN ISO 5211, F05, flange type DIN EN ISO 5211, F07, flange type DIN EN ISO 5211
Location spigot: N: Without location spigot (standard)
Coupling and wrench size: S14: Star, WAF 14 mm, Star, WAF = 14 mm
Material: A: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2, General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Special version: X: ATEX version
Special execution: X: ATEX certification
Control pressure range: 3,5-7,0: 3,5-7,0 bar
Control pressure: 4,0bar: 4.0 bar
GEMUE type: SU03: SC0030U, SC0030U
GEMUE actuator spring set: E: 4 springs, control pressure 4.0 - 8.0 bar, 4, Springs on each side (SC/SO/S3/S4)
GEMÜ connection: P: Flange
GEMUE connection: P: F05/F07 S14
GEMÜ design: 0: ALODUR
GEMUE actuator execution: 0: General industrial version (Version A/DR/DL/D3/D4/SC/SO/S3/S4)
Item number: 88695053 SC0030U 4F05/07 S14A X
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.