Typ: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Manschette: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU06KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0060U 6F05/07 S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Typ: 410: Absperrklappe, pneumatisch betätigt
DN: 50: DN 50
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 7: Armaturenverschraubung mit Einlegeteil DIN (Muffe)
Gehäusewerkstoff: 1: PVC-U, grau
Manschette: 4: FPM
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: SU06KP: Antrieb, pneumatisch, einfachwirkend, rechtsdrehend, federschließend, SC0060U 6F05/07 S14
Besonderheiten Antrieb: 0: Aluminium eloxiert
Artikelnummer: 88869568 410 50D 7 1 41SU06KP0
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU06KP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0060U 6F05/07 S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Type: 410: Butterfly valve, pneumatically operated
DN: 50: DN 50
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union ends with DIN insert (socket)
Body material: 1: PVC-U, grey
Seat (liner): 4: FPM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: SU06KP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, SC0060U 6F05/07 S14
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88869568 410 50D 7 1 41SU06KP0
The tender texts have been copied to the clipboard