Absperrklappe, freies Wellenende, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN
100
DN 100
Gehäuseform
L
Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck
2
10 bar
Anschlussart
3
PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff
2
EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe
A
1.4408
Werkstoff Welle
1
1.4021
Werkstoff Absperrdichtung
V
FKM
Manschetten-Fixierung
L
Manschette lose
Antriebsflansch
F05
F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe
D14
Vierkant, diagonal, SW 14 mm
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R480 Victoria aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, LUG und U-Sektion verfügbar.
Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12,Leckrate A
Manschettenwerkstoff in eingebautem Zustand ablesbar
Schlankes Scheibendesign für bessere Kv-Werte
Robuste Körperbeschichtung vergleichbar ISO 12944-6 C5
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, LUG und U-Sektion verfügbar.
Typ: Absperrklappe, freies Wellenende, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: V: FKM
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D14: Vierkant, diagonal, SW 14 mm
Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ R480 Victoria aus Metall verfügt über ein freies Wellenende mit Kopfflansch nach EN ISO 5211. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 600 und in genormten Einbaulängen ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) in den Gehäusevarianten Wafer, LUG und U-Sektion verfügbar.
Typ: R480: Absperrklappe, freies Wellenende, Körper mit C5-M Beschichtung (min. 250µm) und integrierter Leckagenut, ausblassichere Welle mit Staubschutz, mehrfach durch PTFE-Buchse gelagert, mehrfach-Dichtsystem mit Einführschräge, Material in eingebautem Zustand ablesbar
DN: 100: DN 100
Gehäuseform: L: Anflansch-Ausführung (Lug), Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Betriebsdruck: 2: 10 bar
Anschlussart: 3: PN 16 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558 Reihe 20
Gehäusewerkstoff: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), Epoxy beschichtet 250 µm
Werkstoff Scheibe: A: 1.4408
Werkstoff Welle: 1: 1.4021
Werkstoff Absperrdichtung: V: FKM
Manschetten-Fixierung: L: Manschette lose
Antriebsflansch: F05: F05, Flanschtyp DIN EN ISO 5211
Wellenform und -größe: D14: Vierkant, diagonal, SW 14 mm
Artikelnummer: 88883597 R480100L232A1VLF05 D14
The soft seated metal butterfly valve is equipped with a bare shaft with top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R480: Butterfly valve, bare shaft, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 100: DN 100
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: 1.4021
Liner material: V: FKM
Liner fixing: L: Liner loose
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D14: Square, diagonal, WAF 14 mm
The GEMÜ R480 Victoria soft seated metal butterfly valve is equipped with a bare shaft with top flange in accordance with EN ISO 5211. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R480: Butterfly valve, bare shaft, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 100: DN 100
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: 1.4021
Liner material: V: FKM
Liner fixing: L: Liner loose
Actuator flange: F05: F05, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D14: Square, diagonal, WAF 14 mm
Item number: 88883597 R480100L232A1VLF05 D14
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert