The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Suitable for low and high temperatures
Standardized length to DIN EN 558, series 49
Available as option free of oil and grease
A special disc guide prevents the disc from tilting and the occurrence of strong flutter
Bubble tight sealing in accordance with EN 12266-1/P12, leakage rate A and G
Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.
Typ: Teller-Rückschlagventil, Metall
DN: 50: DN 50
Betriebsdruck: 6: 40 bar
Anschlussart: 6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Absperrelement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Führungselement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Dichtungsmaterial: 0: Stahl
Werkstoff Feder: 6: 1.4571
Bei GEMÜ R90 handelt es sich um ein Teller-Rückschlagventil aus Metall mit Flanschverbindung und genormter Baulänge nach DIN EN 558. Gehäuse, Teller und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar. In der Variante mit metallischer Dichtung ist das Ventil GEMÜ R90 bei Hochtemperaturen bis 400 °C einsetzbar.
Typ: R90: Teller-Rückschlagventil, Metall
DN: 50: DN 50
Betriebsdruck: 6: 40 bar
Anschlussart: 6: PN 40 / Flansch EN 1092, Baulänge FTF EN 558-1 Reihe 49 (R90), Reihe 16 (R91)
Gehäusewerkstoff: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Absperrelement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Werkstoff Führungselement: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Dichtungsmaterial: 0: Stahl
Werkstoff Feder: 6: 1.4571
Artikelnummer: 88724062 R90 506644406
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 6: 40 bar
Connection type: 6: PN 40 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 0: Steel
Spring material: 6: 14571
The GEMÜ R90 is a metal disco check valve with flange connection and standardized length to DIN EN 558. The valve body, disc and seal are available in various materials. In the version with metallic seal, the GEMÜ R90 valve can be used at high temperatures up to 400 °C.
Type: R90: Disc check valve, metal
DN: 50: DN 50
Operating pressure: 6: 40 bar
Connection type: 6: PN 40 / Flange EN 1092, FTF EN 558-1 series 49 (R90), series 16 (R91)
Body material: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material shut-off element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Material guide element: 4: 1.4408 / ASTM A351 / CF8M
Seal material: 0: Steel
Spring material: 6: 14571
Item number: 88724062 R90 506644406
The tender texts have been copied to the clipboard