GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.
The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Weight and space-saving construction
Short length
Simple construction
Option with return spring
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Bei GEMÜ RSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Kunststoff mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ RSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
Typ: Rückschlagklappe
DN: 0125: DN 125
Betriebsdruck: 1: 6 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP
Werkstoff Scheibe: 5: PP
Dichtungs-Code: 2: NBR
Federrückstellung: F1: Feder 1.4571
Bei GEMÜ RSK handelt es sich um eine Rückschlagklappe aus Kunststoff mit integrierter Flanschdichtung. Klappenkörper, Scheibe und Dichtung sind in verschiedenen Materialien verfügbar.Beim Einbau wird die GEMÜ RSK zwischen zwei Flansche eingeklemmt. Die Zentrierung erfolgt durch den Gehäuse-Außendurchmesser
Typ: RSK: Rückschlagklappe
DN: 0125: DN 125
Betriebsdruck: 1: 6 bar
Anschlussart: 2: Flansch EN 1092 / PN 10
Gehäusewerkstoff: 5: PP
Werkstoff Scheibe: 5: PP
Dichtungs-Code: 2: NBR
Federrückstellung: F1: Feder 1.4571
Artikelnummer: 88918126 RSK012512 5 5 2F1
GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: RSK: Check valve
DN: 0125: DN 125
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP
Disc material: 5: PP
Seal code: 2: NBR
Spring return: F1: Spring 1.4571
GEMÜ RSK is a plastic check valve with integrated flange seal. The valve body, disc and seal are available in various materials.The GEMÜ RSK is clamped between two flanges during installation. The centring is based on the outside diameter of the housing
Type: RSK: Check valve
DN: 0125: DN 125
Operating pressure: 1: 6 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Body material: 5: PP
Disc material: 5: PP
Seal code: 2: NBR
Spring return: F1: Spring 1.4571
Item number: 88918126 RSK012512 5 5 2F1
The tender texts have been copied to the clipboard