Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper
17
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff
54
PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion
1
In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung
3/3
Antriebsgröße 3/3
Membrangröße
80
Membrangröße 80
Dieser Artikel ist als Dual-Use-Gut gem. Verordnung EU 2021/821 unter Listenposition 2B350g erfasst. Sofern diese Güter in Länder außerhalb der EU geliefert werden, gelten die jeweils gültigen Exportbeschränkungen.
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Geeignet für partikelführende und abrasive Medien
Diverse Auskleidungswerkstoffe wie PFA, PP oder Hartgummi verfügbar
Optische Stellungsanzeige serienmäßig
Umfangreiche Adaptionsmöglichkeiten von Anbaukomponenten und Zubehör
Das 2/2-Wege-Membranventil verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3/3: Antriebsgröße 3/3
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 620 verfügt über einen wartungsarmen Membranantrieb aus Metall oder Kunststoff und wird pneumatisch betätigt. Das Ventil besitzt ein Zwischenstück aus Metall. Es stehen die Steuerfunktionen „Federkraft geschlossen (NC)“, „Federkraft geöffnet (NO)“ und „beidseitig angesteuert (DA)“ zur Verfügung.
Typ: 620: Membranventil, pneumatisch betätigt, Membranantrieb, Grauguss-Zwischenstück
DN: 80: DN 80
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 39: Flansch ANSI Class 125/150 RF, Baulänge FTF EN 558 Reihe 1, ISO 5752, basic series 1, Baulänge nur bei Gehäuseform D
Werkstoff Ventilkörper: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-Auskleidung
Membranwerkstoff: 54: PTFE/EPDM einteilig
Steuerfunktion: 1: In Ruhestellung geschlossen (NC)
Antriebsausführung: 3/3: Antriebsgröße 3/3
Membrangröße: 80: Membrangröße 80
Artikelnummer: 88763763 620 80D39175413/3
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3/3: Operator size 3/3
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
The GEMÜ 620 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator made of metal or plastic and is pneumatically operated. The valve has a metal distance piece. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available.
Type: 620: Diaphragm valve, pneumatically operated, cast iron distance piece
DN: 80: DN 80
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 39: Flanges ANSI Class 125/150 RF, Face to face EN 558, series 1, ISO 5752, basic series 1
Valve body material: 17: EN-GJS-400-18-LT (GGG-40.3), PFA lined
Diaphragm material: 54: PTFE/EPDM one-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3/3: Operator size 3/3
Diaphragm size: 80: Diaphragm size 80
Item number: 88763763 620 80D39175413/3
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert