C67 6D7730540 1E HPW

Vanne Cleanstar, manuelle

Numéro d'article: 88674906
Description
Type C67 Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, limiteur de serrage
AG 6 3/8" code international: 6
Forme du corps D Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement 77 Raccordement flare avec écrou PFA
Matériau du corps de vanne 30 PFA, alcane akoxyperfluoré
Matériau de la membrane 54 PTFE/EPDM une pièce
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Type d'actionneur 1E Taille d'actionneur 1, (écrou-raccord ECTFE)
Version High Purity HPW High Purity blanc
Taille de membrane 6 Taille de membrane 6

La vanne à membrane 2/2 voies ultra-pure GEMÜ C67 CleanStar est à commande manuelle. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en PFA ou en PTFE. Un limiteur de serrage (sauf AG4) et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Cette version High Purity de la gamme de produits CleanStar répond aux normes de pureté les plus élevées et présente une grande résistance chimique. De plus, elle est utilisable à des températures de fluide élevées. Par conséquent, elle est très souvent utilisée au niveau de l'alimentation et de la distribution des usines de semi-conducteurs.

  • Pureté élevée grâce à la fabrication en salle blanche
  • Version high flow au choix
  • Débit élevé avec circulation des fluides en douceur
  • Réduction maximale des zones mortes
  • Sens du débit quelconque
  • Également disponible avec corps en T
  • La vanne est disponible en option avec un écrou d'accouplement ECTFE.
  • Coûts réduits grâce à une longue durée de vie